Systemreferenz
Greifer für Kraftstofftank
Klemm- und Bremselemente | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Industrieroboter
Herausforderung
Beim Schweißen von Anbauteilen (Tankstutzen usw.) an Kraftstofftanks müssen die Tanks in verschiedene Bearbeitungsstationen eingelegt werden. Die Greifer bzw. die Bearbeitungswerkzeuge sollen flexibel je nach Prozess gewechselt werden können.
Lösung
Für diese spezielle Anwendung wurde von der Zimmer Group ein flexibler Doppelgreifer entwickelt. Die Anpassung an unterschiedliche Tankvarianten erfolgt durch den Austausch von Konturstücken an den Greifbacken. Die Absicherung der Greifposition wird durch Klemmungen der Zimmer Group realisiert. Die Bearbeitungsaggregate werden mittels Werkzeugwechsler vollautomatisch getauscht.
Highlights und Technische Daten
IP40
Mechanische Selbsthemmung
Pneumatisch
Außengreifen
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 1400 [N] |
| Greifkonzept | Formschluss |
| Greifsicherung | Klemmung |
| Hub max. | 200 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 37 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 5 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten